Rolamentos axiais de rolos cônicos de escora dupla

Os rolamentos axiais de rolos cônicos do tipo escora dupla são utilizados principalmente em conjunto com rolamentos de rolos cilíndricos de várias carreiras em aplicações de laminação (fig. 1). Esses rolamentos com uma arruela de eixo plana (fig. 2) são os mais populares por acomodarem leves excentricidades do eixo em relação ao furo do mancal, comparáveis à folga interna radial do rolamento radial com o qual eles são utilizados. Uma bucha espaçadora é disposta entre as duas arruelas de caixa. Ela é dimensionada de maneira que os parafusos de tampa do calço possam ser totalmente apertados e nenhum ajuste de mola especial do rolamento seja necessário.
Os rolamentos axiais de rolos cônicos de escora dupla com pistas cônicas nas arruelas de caixa de mancal e de eixo (fig. 3) geralmente possuem uma capacidade de carga axial maior que os rolamentos com arruela de eixo plana, sendo capazes de fixar radialmente o eixo até determinado ponto. Se a capacidade de carga desses rolamentos for inadequada em relação à vida requerida, rolamentos de rolos cônicos de escora dupla com ângulo de contato grande do modelo TDIS podem ser usados. Consulte Rolamentos de duas carreiras de rolos cônicos.
Como os rolamentos axiais de rolos cônicos de escora dupla são normalmente montados com folga no pescoço do cilindro, bem como no calço, a arruela de eixo da maioria dos rolamentos possui uma ou duas ranhuras de fixação. Com isso é possível evitar que a arruela de eixo gire em seu assento, utilizando-se chavetas que encaixam nos rasgos ou por meios similares.
SKF logo