Rolamentos axiais de rolos cônicos

Rolamento axial de rolos cônicos de escora simples SKF, arruelas simétricas
Os rolamentos axiais de rolos cônicos SKF são projetados para suportar cargas axiais pesadas e cargas de pico. Os rolamentos são muito rígidos e exigem pouco espaço axial.

Características do rolamento

  • Design separável
    As arruelas de eixo e da caixa de mancal, bem como os conjuntos axiais de gaiola e rolos dos rolamentos axiais de rolos cônicos com gaiolas, podem ser montadas separadamente.
  • Pouco atrito
    O projeto otimizado de extremidade do rolo e o acabamento superficial no flange permitem a formação de um filme lubrificante, resultando em menor atrito. Isso também reduz calor de atrito e o desgaste do flange.
  • Vida útil longa
    Dependendo do projeto, os perfis de pista abaulada ou logarítmica otimizam a distribuição de carga ao longo das superfícies de contato, reduzem os picos de tensão nas extremidades do rolo e diminuem a sensibilidade ao desalinhamento em comparação aos perfis convencionais de pista reta (fig. 1).
  • Consistência de perfis e tamanhos dos rolos
    Os rolos incorporados nos rolamentos axiais de rolos cônicos SKF são fabricados com tolerâncias geométricas e dimensionais tão precisas que são praticamente idênticos. Isso proporciona melhor distribuição de carga e reduz o ruído e a vibração.
SKF logo