Cargas

Carga mínima de rolamento, carga dinâmica equivalente do rolamento e carga estática equivalente do rolamento

Carga mínima

Para obter mais
informações
Carga mínima necessária
  • Rolamentos axiais de rolos cônicos de escora simples e dupla:
    Minimum load Fam

    Realização do cálculo

  • Rolamentos de aparafusar:
    Como esses rolamentos são pré-carregados por meio de anéis em O ou, em laminadores reversos, por meio de molas, não é necessário verificar a carga axial mínima.
    Quando o rolamento é pré-carregado por meio de anéis em O, a força de pré-carga deve comprimir o diâmetro do anel em O em aproximadamente 20%.
    Quando o rolamento é pré-carregado por molas, a carga mínima depende do peso dos componentes associados (→ entre em contato com a SKF).
Carga dinâmica
equivalente do rolamento

Para obter mais
informações
Carga dinâmica equivalente do rolamento
P = Fa
Carga estática
equivalente do rolamento


Para obter mais
informações
Carga estática equivalente do rolamento
P0 = Fa


Símbolos

Afator de carga mínima (→ entre em contato com a SKF)
Fa
carga axial [kN]
Fam
carga axial mínima [kN]
nvelocidade de rotação [rpm]
Pcarga dinâmica equivalente do rolamento [kN]
P0carga estática equivalente do rolamento [kN]


Classificações de carga comparativas

Para aplicações de laminação, as classificações de carga não são necessariamente calculadas de acordo com a norma ISO 281. Em vez disso, elas costumam ser calculadas por um método diferente baseado em uma vida nominal de 90 milhões de rotações (500 rpm por 3 mil horas de funcionamento). Essas classificações de carga comparativas estão disponíveis mediante solicitação, pois não é possível uma comparação direta entre as classificações de carga comparativas e da ISO, mesmo se as classificações comparativas forem convertidas para 1 milhão de rotações (definição de vida da ISO).
Essas classificações de carga comparativas não podem ser usadas para calcular uma vida nominal ISO. Elas só podem ser usadas em conjunto com as equações de carga equivalente e de vida nominal comparativa especificadas a seguir:

LF10 = 90 (CF/PF)10/3
ou
LF10h = (CF/PF)10/3 (1.500.000/n)

onde

LF10
vida nominal comparativa [milhões de rotações]
LF10h
vida nominal comparativa [horas de funcionamento]
CF
classificação de carga dinâmica comparativa para proporcionar uma vida nominal de 90 milhões de rotações [kN]
PF
carga dinâmica equivalente do rolamento comparativa [kN] (PF = Fa)
n
velocidade de rotação constante [rpm]
SKF logo