Carga mínima

Para garantir um funcionamento satisfatório, os rolamentos axiais de rolos cônicos, assim como todos os rolamentos de esferas e de rolos, sempre devem estar submetidos a uma determinada carga mínima, especialmente se trabalharem em velocidades elevadas ou estiverem sujeitos a grandes acelerações ou mudanças bruscas na direção da carga. Sob tais condições, as forças de inércia dos rolos e gaiolas e o atrito no lubrificante podem ter uma influência prejudicial nas condições de rolagem do arranjo de rolamento e podem causar deslizamentos prejudiciais entre os rolos e as pistas.
A carga axial mínima a ser aplicada a rolamentos axiais de rolos cônicos de escora simples pode ser estimada com <br/>



Cálculo inicial

onde

Fam=carga axial mínima [kN]
=fator de carga mínima (→ entre em contato com a SKF)
n=velocidade de rotação [r/min]
Quando se efetua a partida em baixas temperaturas ou quando o lubrificante é altamente viscoso, podem ser necessárias cargas ainda maiores. O peso dos componentes suportados pelo rolamento, juntamente com as forças externas, costuma exceder a carga mínima necessária. Caso não exceda, o rolamento axial de rolos cônicos de escora simples deverá ser submetido a uma carga axial adicional.
Não é necessário verificar a carga axial mínima em rolamentos de aparafusar, uma vez que estes são pré-carregados através de anéis em O ou, em laminadores reversos, por molas. Ao utilizar anéis em O para produzir a pré-carga, a força de pré-carga deve comprimir o diâmetro do anel em O em aproximadamente 20%.
Quando o rolamento é pré-carregado por molas, a carga mínima depende do peso dos componentes associados. Valores apropriados são fornecidos pelo Serviço de engenharia de aplicação da SKF, mediante solicitação.
SKF logo