Rolamentos de aparafusar

Os rolamentos axiais de rolos cônicos desse tipo devem ser capazes de acomodar cargas axiais extremamente altas e também permitir o movimento angular do eixo de parafuso em relação ao suporte. Portanto, os rolamentos são geralmente do tipo com conjunto completo de rolos e possuem rolos extremamente longos e de grande diâmetro. Para poder acomodar os movimentos de alinhamento do calço sem prejudicar o desempenho do rolamento, os rolamentos possuem uma arruela esférica. Esta pode ser a arruela de eixo (fig. 1) ou a arruela da caixa de mancal (fig. 2).
Os movimentos de alinhamento necessários ocorrem em rolamentos com uma arruela de eixo esférica acima do conjunto de rolos, entre a arruela de eixo esférica e uma placa de pressão ou eixo de parafuso esférico côncavo correspondente (fig. 3). A placa de pressão também pode ser fornecida pela SKF.
Quando a arruela de caixa é esférica, os movimentos de alinhamento são acomodados abaixo do conjunto completo de rolos, entre a arruela de caixa e a placa de pressão. A placa de pressão desses rolamentos é sempre fornecida com o rolamento.
A SKF produz vários tipos de rolamentos de aparafusar; eles são adequados aos requisitos particulares da aplicação específica.
SKF logo