Rolamentos axiais de rolos cônicos de escora simples

Os rolamentos axiais de rolos cônicos de escora simples pequenos são utilizados quase exclusivamente para o arranjo de rolamentos de pino mestre em veículos comerciais (fig. 1). Eles possuem um conjunto completo de rolos e são mantidos juntos por uma tampa de aço laminado (fig. 2). A maioria desses rolamentos é dotada de vedações de borracha nitrílica (NBR) resistente a desgaste e a óleo (fig. 3). Eles são lubrificados permanentemente com uma graxa multiuso e não exigem manutenção. Existem vários modelos que diferem apenas no modelo da arruela de mancal e da tampa (fig. 4).
Os rolamentos de escora simples maiores diferem na execução das arruelas. Alguns possuem arruelas de caixa e de eixo dimensionalmente idênticas (fig. 5) e outros possuem arruelas de um modelo diferente (fig. 6).
As arruelas dos rolamentos com arruelas da caixa e de eixo com dimensões iguais (fig. 7) possuem uma pista cônica e um flange de retenção. Rolamentos desse tipo são preferidos quando cargas axiais muito altas devem ser suportadas como, por exemplo, nas articulações de equipamentos de perfuração ou em ganchos de guindaste. Os rolamentos possuem uma gaiola que é centrada em ambas as arruelas.
Os rolamentos do outro modelo (fig. 8) possuem uma arruela de eixo com pista cônica e flange de retenção, enquanto a arruela da caixa de mancal é plana (chata). Portanto, os rolamentos desse tipo podem aceitar excentricidades pequenas do eixo em relação ao furo do mancal, sem nenhuma influência prejudicial ao desempenho do rolamento. Com a exceção de uns poucos tamanhos que possuem um conjunto completo de rolos, os rolamentos são dotados de uma gaiola centrada pelos rolos.
SKF logo