Tolerâncias

As tolerâncias de diâmetro interno e externo dos rolamentos axiais de rolos cônicos de escora dupla e simples SKF são produzidas, com muito poucas exceções, com tolerânciasNormais de acordo com a norma ISO 199-1979. As tolerâncias para a altura e a precisão de giro diferem. Detalhes dos valores para um determinado rolamento, bem como as tolerâncias dos rolamentos de aparafusar, podem ser fornecidos sob solicitação.
SKF logo