Rolamentos radiais e axiais de rolos cilíndricos de alta precisão na série NRT

Rolamento NRT

Os rolamentos radiais e axiais de rolos cilíndricos de alta precisão SKF (série NRT) são apropriados para arranjos que têm cargas (radial e axial) que atuam simultaneamente, bem como cargas de momento.

Esses rolamentos são uma excelente solução para aplicações como mesas rotativas e cabeçotes divisores de máquinas perfuradoras ou de fresagem. Seu projeto interno, juntamente com os processos de fabricação de tolerância reduzida, permitem que esses rolamentos obtenham um desvio radial melhor e um desvio axial próximo ao da classe de tolerância P4.


Os rolamentos radiais e axiais de rolos cilíndricos de alta precisão SKF são compostos por dois conjuntos axiais de gaiola e rolos e um conjunto complementar inteiro de rolos radiais, um anel interno com uma seção transversal em formato de L e duas pistas, um flange solto e um anel externo.

O rolamento padrão não contém lubrificante (sem sufixo de designação) e deve ser adequadamente lubrificado com graxa ou óleo através dos furos de lubrificação nos anéis do rolamento.

Os rolamentos que são pré-engraxados na fábrica (sufixo G) contêm uma graxa que fornece lubrificação adequada em velocidades altas ou baixas.


A série de rolamentos NRT acomoda os diâmetros de eixos de 80 a 850 mm.

Mais informações podem ser encontradas na seção do produto em questão:
SKF logo