Estenda a vida útil do rolamento com NitroMax

Rolamento de alta precisão feito em aço NitroMax

Para permitir uma vida útil do rolamento mais longa e reduzir os custos associados à parada de máquina, a SKF desenvolveu um aço nitrogenado superior.

O NitroMax faz parte de uma nova geração de aço inoxidável com resistência superior à corrosão, resistência à fadiga e um alto grau de resistência a impactos. Esse aço ultralimpo, que possui um alto conteúdo de nitrogênio, pode estender a vida útil do rolamento em aplicativos em boas condições de lubrificação. Mas, mais importante, ele estende significativamente a vida útil do rolamento em condições fundamentais de lubrificação (filme ultrafino).

A linha de rolamentos de esferas de contato angular de alta precisão da SKF transformou o NitroMax de aço em corpos rolantes feitos de cerâmica (nitreto de silício para rolamentos), por padrão.

As características e vantagens dos corpos rolantes de cerâmica incluem:

• Baixa densidade

• Menor atrito

• Alta dureza e alto módulo de elasticidade

• Baixo coeficiente de expansão térmica.

 

As propriedades combinadas dos anéis de aço e corpos rolantes de cerâmica NitroMax aprimoram bastante o desempenho, permitindo que esses rolamentos sejam executados muito mais vezes que os rolamentos híbridos convencionais.

Os rolamentos padrão feitos em aço possuem uma vedação integral de aço NitroMax ajustada nos dois lados e são preenchidos com graxa premium. As vedações sem contato praticamente eliminam o problema de falhas prematuras nos rolamentos, resultantes da entrada de contaminantes no rolamento.

E, por essas vedações não serem de contato, elas são muito eficientes ao conter a graxa, sem comprometer a capacidade de velocidade dos rolamentos.

Os rolamentos híbridos vedados de alta precisão feitos de aço NitroMax dispensam lubrificação em condições operacionais normais.

Também há rolamentos sem vedação disponíveis.

O aço NitroMax também possui um coeficiente de expansão térmica muito baixo. Isso permite que os rolamentos feitos de aço NitroMax mantenham de forma mais adequada suas pré-cargas durante a operação, mesmo em altas velocidades, o que significa menos calor gerado pelos rolamentos vida útil mais longa da graxa.

O desempenho aprimorado dos rolamentos feitos de aço NitroMax significa que os ciclos de manutenção do rolamento são estendidos e o tempo de funcionamento da máquina é aumentado. O resultado final: rolamentos feitos de aço NitroMax reduzem significativamente o custo de propriedade.


Para obter informações adicionais sobre o aço NitroMax, consulte Materiais para anéis de rolamento e corpos rolantes.

SKF logo