Velocidades atingíveis

As velocidades atingíveis listadas nas tabelas de produto são valores de referência válidos apenas sob certas condições. Para obter informações adicionais, consulte Velocidades atingíveis.

Rolamentos vedados

Como não há atrito gerado no lábio de vedação, a velocidade atingível de um rolamento vedado é equivalente à de um rolamento aberto de mesmo tamanho.

Efeito da lubrificação

Os valores apresentados para lubrificação ar-óleo devem ser reduzidos se outros métodos de lubrificação por óleo forem usados.

Os valores indicados para a lubrificação a graxa são os valores máximos que podem ser atingidos com rolamentos vedados ou abertos que apresentam preenchimento apropriado com uma graxa adequada, de alta qualidade e consistência macia. Para obter informações adicionais, entre em contato com o serviço de engenharia de aplicação SKF.

Rolamentos ajustados

Se, para aumentar a rigidez do sistema, os rolamentos simples forem ajustados de maneira a resultar em uma pré-carga pesada, as velocidades atingíveis listadas nas tabelas de produtos devem ser reduzidas. Para obter informações adicionais, entre em contato com o serviço de engenharia de aplicação SKF.

Conjuntos de rolamentos

Se forem usados conjuntos com dois ou mais rolamentos montados imediatamente adjacentes um ao outro, as velocidades atingíveis listadas nas tabelas de produtos precisam ser reduzidas. Os valores para as velocidades de rotação máximas, nesses casos, podem ser obtidos multiplicando-se o valor de referência indicado nas tabelas de produtos por um fator de redução (dependendo do projeto do rolamento, da pré-carga e do arranjo de rolamentos) como listado na tabela 1.

Anéis espaçadores

Se a velocidade atingível calculada não for suficiente para a aplicação, podem ser usados anéis espaçadores, combinados de acordo com a precisão no conjunto de rolamentos (fig. 1) para aumentar a capacidade de velocidade.
SKF logo