Rolamentos individuais e conjuntos de rolamentos

Rolamentos simples

Rolamentos individuais de esferas de contato angular de superprecisão estão disponíveis como rolamentos independentes ou como rolamentos de pareamento universal. Ao fazer o pedido de rolamentos simples, indique o número de rolamentos necessário.
Rolamentos independentes
Os rolamentos independentes são indicados para arranjos em que somente um rolamento é usado em cada posição de rolamento. Embora as larguras dos anéis dos rolamentos sejam feitas para tolerâncias muito estreitas, esses rolamentos não são adequados para montagem imediatamente adjacente um ao outro.
Rolamentos simples de pareamento universal

Os rolamentos de pareamento universal foram produzidos especificamente de maneira que, ao serem montados de forma aleatória e imediatamente adjacentes entre si, obtém-se uma pré-carga dentro de uma faixa predeterminada e um compartilhamento de carga efetivo sem o uso de calços nem dispositivos similares.

Rolamentos individuais de pareamento universal estão disponíveis em diferentes classes de pré-carga e têm o sufixo de designação G.

Conjuntos de rolamentos

Conjuntos de rolamentos de esferas de contato angular de superprecisão estão disponíveis como conjuntos de rolamentos pareados ou como conjuntos de rolamentos de pareamento universal. Ao encomendar conjuntos de rolamentos, indique o número de conjuntos de rolamentos necessários (o número de rolamentos individuais por conjunto é especificado na designação).
Conjuntos de rolamentos pareados

Os rolamentos podem ser fornecidos como um conjunto de rolamentos completo consistindo em dois, três ou mais rolamentos. Os rolamentos são pareados entre si durante a produção, de forma que, quando montados imediatamente adjacentes entre si em uma ordem especificada, obtém-se uma pré-carga dentro de uma faixa predeterminada e um compartilhamento de carga efetivo sem o uso de calços nem de dispositivos semelhantes.

Os diâmetros do furo e externo desses rolamentos são combinados em, no máximo, um terço da tolerância de diâmetro permitida para proporcionar melhor distribuição de carga de rolamentos individuais de pareamento universal.

Conjuntos de rolamentos pareados estão disponíveis em diversas classes de pré-carga.

Conjuntos de rolamentos de pareamento universal

Os rolamentos nesses conjuntos podem ser montados em ordem aleatória para qualquer arranjo desejado de rolamentos. Os diâmetros de furo e externos de um conjunto de rolamentos de pareamento universal são combinados em, no máximo, um terço da tolerância de diâmetro permitida, resultando em um melhor compartilhamento de carga, quando montados, do que rolamentos individuais de pareamento universal.

Conjuntos de rolamentos de pareamento universal estão disponíveis em diferentes classes de pré-carga.

Assim como rolamentos individuais de pareamento universal, conjuntos de rolamentos de pareamento universal são identificados pelo sufixo de designação G, mas a posição da letra G na designação é diferente.

Os conjuntos de rolamentos de pareamento universal não estão disponíveis para a série S70 .. W.

SKF logo