Especificações do rolamento

Dimensões máximasISO 15:2011
Dimensões de chanfroOs valores mínimos para dimensões de chanfro na direção radial (r1, r3) e na direção axial (r2, r4) estão listados na tabela de produtos. As especificações diferem de acordo com a série.

718 .. Série D

  • Valores para o anel interno e para o lado axial do anel externo: ISO 15:2011
  • Valores para o lado não axial do anel externo não são padronizados

719 .. D, 70 .. D e 72 .. Série D

  • Valores para o anel interno e para o lado axial do anel externo: ISO 15:2011
  • Valores para o lado não axial do anel externo: ISO 12044:1995, onde for aplicável

719 .. Série E

  • Valores para o lado não axial do anel interno (d ≤ 30 mm), lado axial do anel interno, e lado axial do anel externo: ISO 15:2011
  • Valores para o lado não axial do anel interno (d > 30 mm): menores do que aqueles de acordo com a norma ISO 15:2011
  • Valores para o lado não axial do anel externo: ISO 12044:1995

70 .. Série E

  • Valores para o anel interno e para o lado axial do anel externo: ISO 15:2011
  • Valores para o lado não axial do anel externo: ISO 12044:1995

719 .. B e 70 .. Série B

  • Valores para o anel interno e para o lado axial do anel externo: ISO 15:2011
  • Valores para o lado não axial do anel externo: menores do que aqueles de acordo com a norma ISO 15:2011

Os limites de chanfro máximo apropriados, que são importantes ao dimensionar raios de filete em componentes associados, estão de acordo com a norma ISO 582:1995 e estão listados na tabela de produtos.

Tolerâncias
Para obter mais informações (→ Tolerâncias)
Tolerâncias de classe P4A ou P4 como padrão. Tolerâncias de classe PA9A ou P2 sob encomenda.

Os valores de tolerância estão indicados para:

SKF logo