Rolamentos fabricados predefinidos para pré-carga

Rolamentos de pareamento universal e conjuntos de rolamentos pareados são fabricados em três classes de pré-carga diferentes para atender aos variados requisitos relativos à velocidade de rotação, rigidez e temperatura operacional.

A quantidade de pré-carga depende da série do rolamento, do ângulo de contato, da geometria interna e do tamanho do rolamento, sendo aplicada aos conjuntos de rolamentos em arranjos em O ou X. Os valores de pré-carga não são padronizados e estão indicados na tabela de produtos.

Os rolamentos da série S70 .. W são produzidos como rolamentos compatíveis com acoplagem universal rolamentos ou como conjuntos combinados de dois rolamentos. Ambos os casos, arranjo em O ou em X, apresentam pré-carga pesada antes da montagem

Conjuntos de rolamentos pareados com uma pré-carga especial podem ser fornecidos sob encomenda. Esses conjuntos de rolamentos são identificados pelo sufixo de designação G seguido por um número. O número é o valor médio da pré-carga do conjunto expresso em daN. A pré-carga especial não é aplicável a conjuntos de rolamentos de pareamento universal formados por três ou mais rolamentos. Os conjuntos de rolamentos pareados, compostos por três ou mais rolamentos, apresentam uma pré-carga maior do que os conjuntos com dois rolamentos. A pré-carga para esses conjuntos de rolamentos é obtida, multiplicando-se os valores do rolamento simples listados na tabela 1.

719 .. D, 70 .. D e 72 .. Série D

Os rolamentos das séries 719 .. D, 70 .. D e 72 .. D são fabricados com quatro classes de pré-carga diferentes:
  • classe A, pré-carga muito leve
  • classe B, pré-carga leve
  • classe C, pré-carga moderada
  • classe D, pré-carga pesada

718 .. D, 719 .. E e 70 .. Série E

Os rolamentos das séries 718 .. D, 719 .. E e 70 .. E são fabricados com três classes de pré-carga diferentes:
  • classe A, pré-carga leve
  • classe B, pré-carga moderada
  • classe C, pré-carga pesada

Essas classes de pré-carga são válidas para:

  • rolamentos simples de pareamento universal
  • conjuntos de rolamentos de pareamento universal
  • conjuntos de rolamentos pareados

Em aplicações em que as altas velocidades são mais importantes do que o grau de rigidez, as seguintes classes de pré-carga adicionais estão disponíveis:

  • classe L, pré-carga leve reduzida para conjuntos de rolamentos assimétricos
  • classe M, pré-carga moderada reduzida para conjuntos de rolamentos assimétricos
  • classe F, pré-carga pesada reduzida para conjuntos de rolamentos assimétricos

Conforme indicado, essas classes de pré-carga estão disponíveis apenas para conjuntos de rolamentos pareados que são assimétricos, por exemplo, TBT, TFT, QBT e QFT. Os conjuntos de rolamentos nas classes de pré-carga L, M ou F compostos por três ou quatro rolamentos têm a mesma pré-carga dos conjuntos com dois rolamentos nas classes de pré-carga A, B ou C. Portanto, a pré-carga para conjuntos de rolamentos pareados que são assimétricos, por exemplo, TBT, TFT, QBT e QFT, pode ser obtida diretamente nas tabelas de produtos.

Um exemplo das possibilidades de pré-carga para um arranjo com um conjunto pareado de rolamentos 7014 CE é apresentado na tabela 2.

719 .. B e 70 .. Série B

Os rolamentos das séries 719 .. B e 70 .. B são fabricados com três classes de pré-carga diferentes:
  • classe A, pré-carga leve
  • classe B, pré-carga moderada
  • classe C, pré-carga pesada
SKF logo