Ajuste individual de pré-carga

Em casos em que os rolamentos de pareamento universal são usados, a pré-carga é determinada na fábrica durante a produção. Em alguns casos, entretanto, pode ser necessário otimizar a pré-carga para acomodar condições operacionais específicas. Nesses casos, os rolamentos não devem ser modificados, pois isso requer ferramentas e conhecimento especiais, sendo que os rolamentos podem ser danificados irreparavelmente. A modificação de rolamentos deve ser confiada exclusivamente aos centros de serviços de eixos-árvore SKF (→ Serviço de eixos-árvore de máquinas-ferramenta).

É possível, entretanto, aumentar ou reduzir a pré-carga, usando-se anéis espaçadores entre dois rolamentos com disposição O ou disposição X, quando usados em conjuntos de dois ou mais rolamentos. Não há necessidade de inserir espaçadores entre rolamentos dispostos em tandem.

É possível mudar a pré-carga no conjunto de rolamentos retificando a face lateral do espaçador interno ou externo.

A tabela 1 apresenta informações sobre quais faces laterais do anel espaçador de mesma largura devem ser retificadas e quais efeitos isso acarretará. O desvio dimensional necessário para a largura total dos anéis espaçadores é indicado nas seguintes tabelas:

  • tabela 2 para rolamentos da série 718 .. Série D
  • tabela 3 para rolamentos das séries 719 .. D e 70 .. Série D
  • tabela 4 para rolamentos da série 719 .. E e 70 .. Série E
  • tabela 5 para rolamentos da série 719 .. B e 70 .. Série B
  • tabela 6 para rolamentos da série 72 .. Série D

Anéis espaçadores

Como regra, o uso de anéis espaçadores em conjuntos de rolamentos de esferas de contato angular é vantajoso quando:
  • a pré-carga no conjunto de rolamentos precisa ser ajustada
  • a rigidez de momento e a capacidade de carga de momento precisam ser aumentadas
  • os bocais para lubrificação por óleo devem estar o mais próximo possível das pistas de rolamentos
  • é necessário um espaço suficientemente grande para a graxa excedente, a fim de reduzir o calor de atrito no rolamento
  • é necessária melhor dissipação de calor através do mancal em velocidades operacionais muito altas

Para obter o desempenho ideal dos rolamentos, os anéis espaçadores não devem se deformar sob carga, pois desvios de forma podem influenciar a pré-carga no conjunto de rolamentos. Como resultado, os valores de referência para as tolerâncias do eixo e do mancal devem ser usados sempre.

Os anéis espaçadores precisam ser feitos de aço de alta qualidade que possa ser temperado a 45 e 60 HRC, dependendo da aplicação. O paralelismo plano das superfícies da face é especialmente importante. O desvio permitido não deve exceder 1 a 2 μm.

A menos que a pré-carga precise ser ajustada, a largura total dos anéis espaçadores interno e externo deve ser idêntica. A maneira mais precisa de fazer isso é processar a largura dos anéis espaçadores interno e externo concêntricos em uma operação.

SKF logo