Pré-carga por deslocamento axial

Para centros de usinagem, máquinas de fresagem, tornos mecânicos e furadeiras, a orientação axial precisa e a rigidez são parâmetros essenciais, especialmente quando ocorrem cargas axiais alternantes. Para essas aplicações, a pré-carga nos rolamentos geralmente é obtida com o ajuste dos anéis de rolamento relativos um ao outro na direção axial.

Esse método de pré-carga oferece vantagens significativas em termos de rigidez do sistema. No entanto, dependendo do projeto interno do rolamento e do material das esferas, a pré-carga aumenta consideravelmente de acordo com a velocidade de rotação como resultado das forças centrífugas.

Os rolamentos de pareamento universal ou os conjuntos de rolamentos pareados são fabricados de forma que, quando montados corretamente, atingirão seu deslocamento axial predeterminado e os valores de pré-carga apropriados (fig. 1).

Com rolamentos simples, os anéis espaçadores pareados de precisão devem ser usados.

SKF logo