Pré-carga em conjuntos de rolamentos montados

Após a montagem, os conjuntos de rolamentos de pareamento universal e de rolamentos pareados têm uma pré-carga mais pesada do que a pré-carga predefinida que foi determinada durante a fabricação. O aumento na pré-carga depende principalmente das tolerâncias reais para os assentos do eixo e do mancal e se estes resultam em um ajuste interferente com os anéis do rolamento.

O aumento na pré-carga também pode ser provocado por desvios da forma geométrica de componentes associados, como cilindricidade, perpendicularidade ou concentricidade dos assentos dos rolamentos.

Durante a operação, um aumento adicional da pré-carga também pode ser causado:

  • pela força centrífuga causada pela velocidade de rotação do eixo, para arranjos de posição constante
  • por uma diferença de temperatura entre o anel interno, o anel externo e as esferas
  • pelo coeficiente diferente de expansão térmica do eixo e dos materiais do mancal em comparação ao aço para rolamentos

Se os rolamentos forem montados sem nenhuma interferência em um eixo de aço ou em um mancal em ferro fundido de parede espessa, a pré-carga pode ser determinada com precisão suficiente usando

onde


Gm=pré-carga no conjunto de rolamentos montados [N]
GA,B,C,D=pré-carga predefinida no conjunto de rolamentos, antes da montagem [N] (→ product table)
f=fator de rolamento dependendo da série e do tamanho do rolamento (→ product table)
f1=fator de correção dependendo do ângulo de contato (→ product table)
f2=fator de correção dependendo da classe de pré-carga (→ product table)
fHC=fator de correção para rolamentos híbridos (→ product table)

Ajustes consideravelmente mais apertados podem ser necessários, por exemplo, para eixos-árvore de velocidade muito alta, em que as forças centrífugas podem afrouxar o ajuste do anel interno de seu assento do eixo. Esses arranjos de rolamentos devem ser avaliados com cuidado. Nesses casos, entre em contato com o serviço de engenharia de aplicação SKF.
Exemplo de cálculo
Qual é a pré-carga de um conjunto de rolamentos pareados 71924 CD/P4ADBC após a montagem?

A pré-carga predefinida para o conjunto de dois rolamentos da série 719 CD, antes da montagem, com classe de pré-carga C, tamanho 24, é GC = 1.160 N (→ tabela de produtos).

Com o fator de rolamento f = 1,26 e fatores de correção f1 = 1 e f2 = 1,09 (→ tabela de produtos), a pré-carga do conjunto de rolamentos montado será
SKF logo