Pré-carga com força constante

Em aplicações de precisão e alta velocidade, uma pré-carga constante e uniforme é importante. Para manter a pré-carga adequada, molas lineares calibradas geralmente são usadas entre o anel externo do rolamento e o ressalto do mancal (fig. 1). Com molas, o comportamento cinemático do rolamento não influencia a pré-carga sob condições operacionais normais. No entanto, um arranjo de rolamentos carregado por mola apresenta um grau menor de rigidez do que um arranjo que usa o deslocamento axial para ajustar a pré-carga. O método de pré-carga por mola é padrão para eixos-árvore usados em esmerilhadeiras internas.

Os valores de referência para os arranjos de rolamentos carregados por mola mais comuns estão listados na tabela 1. Os valores se aplicam aos rolamentos simples dos modelos CE e ACE. Para rolamentos com arranjos em tandem, os valores devem ser multiplicados por um fator igual ao número de rolamentos pré-carregados com a força da mola. As forças de pré-carga da mola especificadas são um meio-termo entre a diferença mínima no ângulo de contato operacional nas pistas dos anéis interno e externo e a rigidez axial nas altas velocidades de rotação. As pré-cargas mais pesadas levam a temperaturas operacionais mais altas.

Para obter informações adicionais, entre em contato com o serviço de engenharia de aplicação SKF.

SKF logo