Sistema de designação

As designações dos rolamentos de superprecisão SKF seguem um sistema que consiste em uma designação básica com ou sem um ou mais prefixos e/ou sufixos.

Os exemplos e as opções aplicáveis para os rolamentos de esferas de contato angular são listados a seguir:

Basic bearing designation system

Exemplos

Rolamento individual:
71922 CDGBTNHA/PA9ALonde71922 =
CD =
GB =
TNHA =
PA9A =
L =

Conjuntos de rolamentos pareados:
S7010 ACD/HCP4AQBCCondeS =
7010 =
ACD =
HC =
P4A =
QBC =
C =

Opções aplicáveis para rolamentos de esferas de contato angular

Test Designation 1
Prefixos
Rolamento aberto (sem prefixo de designação)
SRolamento vedado
VRolamento com anéis de aço NitroMax e esferas de nitreto de silício para rolamentos Si3N4 (rolamento híbrido)

Test Designation 2
Designação básica
Série de rolamentos
718De acordo com a série de dimensões 18 da norma ISO
719De acordo com a série de dimensões 19 da norma ISO
70De acordo com a série de dimensões 10 da norma ISO
72De acordo com a série de dimensões 02 da norma ISO
Tamanho do rolamento
6Diâmetro do furo de 6 mm
7Diâmetro do furo de 7 mm
8Diâmetro do furo de 8 mm
9Diâmetro do furo de 9 mm
00Diâmetro do furo de 10 mm
01Diâmetro do furo de 12 mm
02Diâmetro do furo de 15 mm
03Diâmetro do furo de 17 mm
De 04
para
72
(x5) Diâmetro do furo de 20 mm

(x5) Diâmetro do furo de 360 mm

Catalogue image - Test Designation 3
Sufixos – projeto interno
CDÂngulo de contato de 15°, modelo de alta capacidade
ACDÂngulo de contato de 25°, modelo de alta capacidade
CEÂngulo de contato de 15°, modelo E de alta velocidade
FEÂngulo de contato de 18°, modelo E de alta velocidade
ACEÂngulo de contato de 25°, modelo E de alta velocidade
CBÂngulo de contato de 15°, modelo B de alta velocidade
FBÂngulo de contato de 18°, modelo B de alta velocidade
ACBÂngulo de contato de 25°, modelo B de alta velocidade

Test Designation 4
Sufixos – projeto externo (vedações, ranhura para anel de retenção, etc.) Rolamento individual – execução e pré-carga 
Rolamento individual independente (sem sufixo de designação) (séries 718 .. D, 719 .. D, 70 .. D, 72 .. D, 719 .. E, 70 .. E, 719 .. B e 70 .. B)
GAIndividual, de pareamento universal, pré-carga muito leve (séries 719 .. D, 70 .. D e 72 .. D)
GAIndividual, de pareamento universal, pré-carga leve (séries 718 .. D, 719 .. E, 70 .. E, 719 .. B e 70 .. B)
GBIndividual, de pareamento universal, pré-carga leve (séries 719 .. D, 70 .. D e 72 .. D)
GBIndividual, de pareamento universal, pré-carga moderada (séries 718 .. D, 719 .. E, 70 .. E, 719 .. B e 70 .. B)
GCIndividual, de pareamento universal, pré-carga moderada (séries 719 .. D, 70 .. D e 72 .. D)
GCIndividual, de pareamento universal, pré-carga pesada (séries 718 .. D, 719 .. E, 70 .. E, 719 .. B e 70 .. B)
GDIndividual, de pareamento universal, pré-carga pesada (séries 719 .. D, 70 .. D e 72 .. D)

Catalogue image - Test Designation 5
Sufixos – projeto da gaiola

Resina fenólica reforçada de algodão ou PEEK reforçada com fibra de carbono, centrada no anel externo (sem sufixo de designação)
MALatão usinado, centrada no anel externo
TNHAPEEK reforçada com fibra de vidro, centrada no anel externo

Catalogue image - Test Designation 6.1
Sufixos – materiais, tratamento térmico
Aço carbono-cromo (sem sufixo de designação)
HCEsferas feitas de nitreto de silício para rolamentos Si3N4 (rolamento híbrido)

Test Designation 6.2
Sufixos – precisão, folga, pré-carga, giro silencioso e características de lubrificação ar-óleo direta
Precisão
P4Precisão dimensional e de giro de acordo com a classe de tolerância 4 da norma ISO
P4APrecisão dimensional de acordo com a classe de tolerância ISO 4 e precisão de giro melhor que a da classe de tolerância ISO 4
P2Precisão dimensional e de giro de acordo com a classe de tolerância 2 da norma ISO
PA9APrecisão dimensional e de giro de acordo com a classe de tolerância 2 da norma ISO
Características de lubrificação ar-óleo direta
HDois furos de lubrificação no lado não axial do anel externo
H1Dois furos de lubrificação no lado axial do anel externo
LCanal circular com dois furos para lubrificação no lado não axial do anel externo e dois canais circulares dotados de anéis em "O" no anel externo
L1Canal circular com dois furos para lubrificação no lado axial do anel externo e dois canais circulares dotados de anéis em "O" no anel externo

Catalogue image - Test Designation 6.3
Sufixos - Conjuntos de rolamentos, rolamentos pareados
Arranjo
DBConjunto de dois rolamentos dispostos em O <>
DFConjunto de dois rolamentos dispostos em X ><
DTConjunto de dois rolamentos dispostos em tandem <<
DGConjunto de dois rolamentos para pareamento universal
TBTConjunto de três rolamentos dispostos em O e em tandem <>>
TFTConjunto de três rolamentos dispostos em X e em tandem ><<
TTConjunto de três rolamentos dispostos em tandem <<<
TGConjunto de três rolamentos para pareamento universal
QBCConjunto de quatro rolamentos dispostos em tandem em O <<>>
QFCConjunto de quatro rolamentos dispostos em tandem em X >><<
QBTConjunto de quatro rolamentos dispostos em O e em tandem <>>>
QFTConjunto de quatro rolamentos dispostos em X e em tandem ><<<
QTConjunto de quatro rolamentos dispostos em tandem <<<<
QGConjunto de quatro rolamentos individuais para acoplamento universal
PBCConjunto de cinco rolamentos dispostos em tandem em O <<>>>
PFCConjunto de cinco rolamentos dispostos em tandem em X >><<<
PBTConjunto de cinco rolamentos dispostos em O e em tandem <>>>>
PFTConjunto de cinco rolamentos dispostos em X e em tandem ><<<<
PTConjunto de cinco rolamentos dispostos em tandem <<<<<
PGConjunto de cinco rolamentos para pareamento universal 
Pré-carga
APré-carga mais leve (séries 719 .. D, 70 .. D e 72 .. D)
APré-carga leve (séries 718 .. D, 719 .. E, 70 .. E, 719 .. B e 70 .. B)
LPré-carga leve – somente para conjuntos de rolamentos pareados nos arranjos TBT, TFT, QBT e QFT (séries 718 .. D, 719 .. E e 70 .. E)
BPré-carga leve (séries 719 .. D, 70 .. D e 72 .. D)
BPré-carga moderada (séries 718 .. D, 719 .. E, 70 .. E, 719 .. B e 70 .. B)
MPré-carga moderada – somente para conjuntos de rolamentos pareados nos arranjos TBT, TFT, QBT e QFT (séries 718 .. D, 719 .. E e 70 .. E)
CPré-carga moderada (séries 719 .. D, 70 .. D e 72 .. D)
CPré-carga pesada (séries 718 .. D, 719 .. E, 70 .. E, 719 .. B e 70 .. B)
FPré-carga pesada – somente para conjuntos de rolamentos pareados nos arranjos TBT, TFT, QBT e QFT (séries 718 .. D, 719 .. E e 70 .. E)
DPré-carga pesada (séries 719 .. D, 70 .. D e 72 .. D)
G...Pré-carga especial, valor expresso em daN, por exemplo, G240 (séries 718 .. D, 719 .. D, 70 .. D, 72 .. D, 719 .. E, 70 .. E, 719 .. B e 70 .. B)

Test Designation 6.4
Sufixos – estabilização (n. d.)


Sufixos – lubrificação (Consulte 6.2)

Test Designation 6.6
Sufixos – outras variantes (n. d.)
SKF logo