Gaiolas

Conforme o tamanho e a série, os rolamentos de uma carreira de esferas de contato angular de superprecisão são dotados, por padrão, de uma das seguintes gaiolas (matriz 1):
  • uma gaiola de resina fenólica reforçada de algodão, tipo janela, centrada no anel externo, sem sufixo de designação (fig. 1)
  • uma gaiola PEEK reforçada com fibra de vidro, tipo janela, centrada no anel externo, sufixo de designação TNHA (fig. 2)
  • uma gaiola PEEK reforçada com fibra de vidro para rolamentos na série S70 .. W, tipo janela, sem sufixo de designação (fig. 3)
    • centrada nas esferas para velocidades médias e baixas
    • centrada no anel externo para velocidades altas
  • uma gaiola PEEK reforçada com fibra de carbono, tipo janela, centrada no anel externo, sem sufixo de designação (fig. 4)
  • uma gaiola em latão usinado, tipo janela, centrada no anel externo, sufixo de designação MA

As gaiolas de polímero leves reduzem as forças centrífugas e de inércia, ao mesmo tempo que aumentam a eficácia do lubrificante.

Outros materiais e modelos de gaiolas também estão disponíveis sob encomenda. Entre em contato com o serviço de engenharia de aplicação SKF.

Para obter informações adicionais sobre materiais, consulte Materiais da gaiola.

SKF logo