Rolamentos do modelo D de alta capacidade

Os rolamentos do modelo D (fig. 1) foram projetados para acomodar cargas pesadas a velocidades relativamente altas em temperaturas operacionais baixas a moderadas. Quando comparados a outros rolamentos de esferas de contato angular, os rolamentos do modelo D contêm o número e o tamanho máximo de esferas. Sua osculação próxima oferece um grau relativamente alto de dureza e a maior capacidade de carga possível.

Aplicações

As aplicações típicas para rolamentos das séries 718 .. D incluem:
  • máquina-ferramenta, por ex., cabeçotes de perfuração com vários eixos-árvore (fig. 2)
  • robótica
  • impressão
  • sistemas de medição
  • rodas de carros de corrida

As aplicações típicas para rolamentos das séries 719 .. D e 70 .. D incluem:

  • centros de usinagem (horizontal e vertical) (fig. 3)
  • máquinas de fresagem
  • tornos mecânicos (fig. 4)
  • retificadoras externas e superficiais
  • perfuratrizes
  • máquinas para cortar ou polir pedras e vidro
  • indústria de semicondutores, por exemplo, unidades para detecção de defeitos em limalhas de bolachas de silício (fig. 5)
  • giroestabilizadores de embarcações
  • telescópios
  • microturbinas
  • rodas de carros/supercarros de corrida
  • equipamentos médicos

As aplicações típicas para rolamentos das séries 72 .. D incluem:

  • eixos-árvore de máquinas-ferramenta, por exemplo, eixo-árvore de centros rotativos (fig. 6)
  • tornos mecânicos (eixos-árvore principais, cabeçote móvel)
  • máquinas retificadoras
  • perfuratrizes
  • Máquinas cinemáticas paralelas (PKM)
  • dinamômetro para testes de motor
  • turbocompressores de alta velocidade
SKF logo