Rolamentos do modelo B de alta velocidade

Os rolamentos do modelo B (fig. 1) foram desenvolvidos para a operação em alta velocidade e são mais adequados para cargas mais leves e temperaturas operacionais mais baixas. Quando comparado aos rolamentos dos modelos E e D, os rolamentos do modelo B são equipados com o número máximo de esferas muito pequenas. As esferas menores e mais leves reduzem as cargas centrífugas que atuam na pista do anel externo, reduzindo, portanto, as tensões nas superfícies de contato rolantes. Como esferas menores precisam de menos espaço, os anéis dos rolamentos têm uma altura de seção transversal maior, o que os torna menos suscetíveis à distorção resultante de irregularidades do assento do rolamento, tanto no eixo, quanto no mancal.

Aplicações

As aplicações típicas para rolamentos das séries 719 .. B e 70 .. B incluem:
  • eixos-árvore eletrônicos (fig. 2)
  • máquinas de cortar metal (fig. 2)
  • máquinas para trabalho em madeira
  • máquinas de fresagem
  • centros de usinagem
SKF logo