Rolamentos do modelo E de alta velocidade

Os rolamentos do modelo E (fig. 1), quando comparados com os rolamentos do modelo D, têm uma osculação mais aberta e um número máximo de esferas menores. Portanto, eles podem suportar velocidades muito altas, mas não têm a mesma alta capacidade de carga dos rolamentos do modelo D. Em comparação com os rolamentos do modelo B, os do modelo E têm uma capacidade de velocidade ligeiramente maior e podem acomodar cargas mais pesadas.

Aplicações

As aplicações típicas para rolamentos das séries 719 .. E e 70 .. E incluem:
  • eixos-árvore eletrônicos (fig. 2)
  • centros de usinagem de alta velocidade (horizontal e vertical) (fig. 3)
  • máquinas de fresagem de alta velocidade
  • retificadoras internas de alta velocidade (fig. 4)
  • eixos-árvore de alta velocidade para perfuração de PCB
  • máquinas para trabalho em madeira
SKF logo