Rolamentos do modelo W de alta velocidade

Os rolamentos do modelo W (fig. 1), se comparados aos rolamentos do modelo B, têm uma osculação mais aberta e têm o número máximo de esferas muito pequenas. Portanto, eles podem suportar velocidades muito altas, mas não têm a mesma alta capacidade de carga dos rolamentos do modelo D.
Os rolamentos do modelo W só estão disponíveis como rolamentos de esferas de contato angular híbridos (esferas feitas de nitreto de silício para rolamentos), vedados e lubrificados para a vida, com um ângulo de contato de 18°. O novo modelo de sua gaiola apresenta estabilidade elevada em velocidades baixas para níveis de vibração e ruído reduzidos. Eles estão disponíveis como rolamentos simples para pareamento universal ou como conjuntos combinados de dois rolamentos de arranjo em O ou em tandem (→ Modelo de arranjo de rolamento).

Aplicações

As aplicações comuns para rolamentos da série S70 .. W incluem máquinas de produção de volume médio a alto, tais como:
  • para trabalho em madeira (fig. 2)
  • máquina de transferência
  • pequenos centros de usinagem
  • máquinas retificadoras de ferramentas
SKF logo