Projetos e variantes

Os rolamentos de esferas de contato angular de uma carreira de superprecisão SKF (fig. 1) não são separáveis e, como todos os rolamentos de esferas de contato angular, possuem pistas nos anéis interno e externo que são deslocadas entre si na direção do eixo do rolamento. Isso significa que, além das cargas radiais, esses rolamentos também podem suportar cargas axiais em uma direção. As cargas radiais induzem a forças axiais nesses rolamentos que precisam ser balanceadas por forças contrárias. Portanto, um rolamento de esferas de contato angular é ajustado sempre contra um segundo rolamento ou usado em conjuntos.

Os ressaltos dos anéis podem ter alturas diferentes em um ou em ambos os anéis do rolamento. Cada rolamento tem o maior número possível de esferas, as quais são orientadas por uma gaiola tipo janela.

Séries de rolamentos

A linha SKF de rolamentos de esferas de contato angular de superprecisão inclui o rolamentos das seguintes série de dimensões:
  • série 718 ultraleve
  • série 719 extremamente leve
  • série 70 leve
  • série 72 robusta

As seções transversais das quatro séries de rolamentos são comparadas na fig. 2 para o mesmo furo e mesmos diâmetros externos. Cada série de rolamentos tem características que a tornam particularmente adequada para determinadas aplicações de rolamentos.

Quando uma altura de seção transversal baixa for um parâmetro crítico do projeto, os rolamentos da série 718 devem ser selecionados. Se houver mais espaço radial disponível e as cargas não forem muito pesadas, os rolamentos das séries 719 ou 70 podem ser usados. Os rolamentos da série 72 possuem a maior altura de seção transversal para um determinado diâmetro do furo e são adequados para cargas pesadas a velocidades relativamente baixas.

Se for necessário um alto grau de rigidez, os rolamentos das séries 718 e 719 geralmente são usados. Os rolamentos dessas duas séries contêm o maior número de esferas com relação ao tamanho do furo selecionado e também podem acomodar o maior diâmetro do eixo em relação a seu diâmetro externo. As duas características são especialmente importantes para a rigidez do sistema, já que a rigidez de um eixo-árvore aumenta com seu diâmetro do eixo, e a rigidez de um arranjo de rolamentos aumenta com o número de esferas.

Ângulos de contato

Os rolamentos de esferas de contato angular de superprecisão são fabricados com os seguintes ângulos de contato (fig. 3):
  • um ângulo de contato de 15°, sufixo de designação C
  • um ângulo de contato de 25°, sufixo de designação AC

Para algumas séries, os rolamentos com ângulo de contato de 18°, sufixo de designação F, estão disponíveis sob encomenda.

Um ângulo de contato maior oferece um grau maior de rigidez axial e uma capacidade de carga axial mais alta. No entanto, a capacidade de velocidade, a rigidez radial e a capacidade de carga radial são reduzidas.

SKF logo