Variantes

Os rolamentos híbridos
Os rolamentos de esferas de contato angular híbridos (sufixo de designação HC) possuem anéis feitos de aço e corpos rolantes feitos de nitreto de silício para rolamentos (cerâmicos). Como as esferas de cerâmica são mais leves e têm um módulo de elasticidade mais alto e um coeficiente de expansão térmica mais baixo do que as esferas de aço, os rolamentos híbridos podem oferecer as seguintes vantagens:
  • maior grau de rigidez
  • alta capacidade de velocidade
  • forças de inércia e centrífuga reduzidas dentro do rolamento
  • tensão minimizada nos contatos de rolagem do anel externo a altas velocidades
  • calor de atrito reduzido
  • menor consumo de energia
  • vida útil estendida do rolamento e da graxa
  • menos tendência a danos por espalhamento deslizante e a danos da gaiola, quando sujeitos a partidas ou paradas rápidas frequentes
  • menor sensibilidade às diferenças de temperatura dentro do rolamento
  • controle de folga/pré-carga mais preciso

Para obter informações adicionais sobre o nitreto de silício, consulte Materiais para anéis de rolamento e corpos rolantes.


Soluções de vedação

Os rolamentos mais comuns podem ser fornecidos com uma vedação integral conectada a ambos os lados (prefixo de designação S). A vedação forma uma fresta extremamente estreita com o ressalto do anel interno (fig. 1) e, portanto, a capacidade de velocidade não é afetada.

As vedações são feitas, por padrão, de NBR resistente a óleo e desgaste e são reforçadas com aço laminado. Sob encomenda, os rolamentos podem ser fornecidos com vedações feitas de FKM. Para obter informações adicionais, consulte a seção Materiais das vedações.

Os rolamentos vedados são preenchidos, por padrão, com uma graxa de alta qualidade e baixa viscosidade que possui espessante de sabão de lítio e óleo base de éster sintético. A quantidade de preenchimento com graxa é de aproximadamente 15% do espaço livre no rolamento. A faixa de temperaturas da graxa é de -55 a 110 °C . Sob encomenda, os rolamentos podem ser fornecidos com outros tipos de graxas. Para obter informações adicionais, entre em contato com o serviço de engenharia de aplicação SKF.

Quando comparado a arranjos de rolamentos com rolamentos abertos e vedações externas, os rolamentos vedados podem oferecer diversas vantagens, incluindo:

  • possibilidade de extensão da vida útil do rolamento
  • aumento dos intervalos de manutenção
  • estoque reduzido
  • menor risco de contaminação do lubrificante durante a montagem e a operação

Rolamentos vedados são lubrificados para a vida. Eles não devem ser lavados nem aquecidos a temperaturas acima de 80 °C . Se um rolamento vedado é aquecido para montagem, um aquecedor por indução deve ser utilizado, e o rolamento deve ser instalado imediatamente, para minimizar o tempo em que o rolamento é exposto a altas temperaturas. Para obter informações sobre o intervalo de armazenamento de rolamentos vedados, consulte o Vida útil de rolamentos vedados.


Lubrificação ar-óleo direta
Algumas aplicações de velocidade muito alta exigem que os rolamentos abertos nas séries 719 .. D e 70 .. D, séries 719 .. E e 70 .. E e séries 719 .. B e 70 .. B sejam lubrificados com quantidades mínimas de óleo, diretamente por seus anéis externos.

Mediante solicitação, os rolamentos podem ser fornecidos com dois furos de lubrificação nos anéis externos. Os rolamentos com um canal circular ou um canal circular e duas ranhuras de anel em "O", completos com anéis em "O" para vedação de acordo com o furo da caixa de mancal, também estão disponíveis (fig. 2). As posições dessas características são indicadas na tabela de produtos.


Rolamentos feitos em aço NitroMax
Os anéis de rolamentos de esferas de contato angular híbridos convencionais e de superprecisão são feitos de aço carbono-cromo. Porém, os rolamentos híbridos podem ser fornecidos com anéis feitos de aço NitroMax (prefixo de designação V), uma nova geração de aço inoxidável nitrogenado. Anéis de rolamentos feitos desse material têm maior resistência à corrosão, alta resistência ao desgaste, maior resistência à fadiga, um alto módulo de elasticidade e um alto grau de dureza e resistência a impactos.

As propriedades combinadas dos anéis de aço NitroMax e das esferas feitas de nitreto de silício para rolamentos melhoram muito o desempenho dos rolamentos, permitindo que eles funcionem até três vezes mais que os rolamentos híbridos convencionais, dependendo das condições de lubrificação.

Esses rolamentos são particularmente indicados para aplicações muito exigentes, como centros de usinagem de alta velocidade e máquinas de fresagem, nos quais velocidade, rigidez e a vida útil do rolamento são parâmetros operacionais fundamentais.

Para obter informações adicionais sobre o aço carbono-cromo, a cerâmica e o aço NitroMax, consulte Materiais para anéis de rolamento e corpos rolantes.

SKF logo