Carga dinâmica equivalente do rolamento

A carga dinâmica equivalente do rolamento pode ser determinada da seguinte forma:

Para rolamentos simples e rolamentos dispostos em tandem

Realização do cálculo

Para pares de rolamentos dispostos em O ou em X

Realização do cálculo

Os valores dos fatores e, X2, Y1 e Y2 dependem do ângulo de contato do rolamento e estão listados para:
  • rolamentos simples e rolamentos dispostos em tandem (tabela 1)
  • rolamentos com disposição O ou disposição X (tabela 2)

Para rolamentos com ângulo de contato de 15°, os fatores e, Y1 e Y2 dependem da relação f0 Fa/C0

onde


P=carga dinâmica equivalente no conjunto de rolamentos [kN]
Fr=carga radial atuante no conjunto de rolamentos [kN]
Fa=carga axial atuante no conjunto de rolamentos [kN]
f0=fator de cálculo (→ product table)
C0=classificação de carga estática básica [kN] (→ tabela de produtos)

SKF logo