Carga estática equivalente do rolamento

A carga estática equivalente do rolamento pode ser determinada da seguinte forma:

Para rolamentos simples e rolamentos dispostos em tandem


Para pares de rolamentos dispostos em O ou em X

onde


P0=carga estática equivalente no conjunto de rolamentos [kN]
Fr=carga radial atuante no conjunto de rolamentos [kN]
Fa=carga axial atuante no conjunto de rolamentos [kN]

Se P0 < Fr, P0 = Fr deve ser usado.

Os valores do fator Y0 dependem do ângulo de contato dos rolamentos e são listados para:

  • rolamentos simples e rolamentos dispostos em tandem (tabela 1)
  • rolamentos com disposição O ou disposição X (tabela 2)

SKF logo