Cargas equivalentes do rolamento

Ao determinar a carga equivalente para rolamentos de esferas de contato angular pré-carregados, a pré-carga deve ser levada em conta. Dependendo das condições operacionais, o componente axial da carga do rolamento Fa para um par de rolamentos com disposição O ou disposição X pode ser determinado aproximadamente a partir das seguintes equações.

Para pares de rolamentos sob carga radial e montados com um ajuste interferente

Para pares de rolamentos sob carga radial e pré-carregados por molas

Para rolamentos sob carga axial e montados com um ajuste interferente

Para pares de rolamentos sob carga axial e pré-carregados por molas

onde


Fa=componente axial da carga do rolamento [N]
Gm=pré-carga no par de rolamentos montados [N] (→ Preload in mounted bearing sets)
Gsprings=pré-carga determinada por molas [N] (para aplicações de eixo-árvore, os anéis dos rolamentos submetidos à carga por mola precisam estar livres para se mover axialmente)
Ka=força axial externa atuando sobre um arranjo de rolamentos [N]

SKF logo