Montagem e fixação dos anéis do rolamento

Rolamentos de esferas de contato de superprecisão são normalmente fixados axialmente em eixos ou em mancais com porcas de fixação de precisão (fig. 1) ou placas de extremidade. Esses componentes exigem alta precisão geométrica e boa resistência mecânica para oferecer apoio e fixação adequados.

O torque de aperto Mt, para porcas de fixação de precisão ou parafusos das placas de extremidade, deve ser suficiente para manter todos os componentes, inclusive os rolamentos, em seu lugar sem provocar distorções ou outros danos.

Para obter informações sobre porcas de fixação de precisão, consulte Porcas de fixação de precisão.

Cálculo do torque de aperto necessário
Devido ao número de variáveis (atrito entre os componentes conjugados, grau do ajuste interferente, maior pré-carga em função do ajuste interferente, etc.), não é possível calcular com precisão o torque de aperto necessário Mt para a porca de fixação de precisão ou os parafusos de uma placa de extremidade. As seguintes fórmulas podem ser usadas para estimar Mt, mas os resultados devem ser verificados durante a operação.

A força de fixação axial para uma porca de fixação de precisão ou para os parafusos em uma placa de extremidade pode ser estimada a partir do


torque de aperto necessário para uma porca de fixação de precisão pode ser estimado usando-se

O torque de aperto necessário dos parafusos da placa da placa de extremidade pode ser estimado a partir de

onde


Mt=torque de aperto necessário [Nmm]
Pa=força de fixação axial necessária [N]
Fc=força de montagem axial [N]
  • for bearings in the 718 .. D, 719 .. D, 70 .. D and 72 .. D series (table 1)
  • for bearings in the 719 .. E, 70 .. E and S70 .. W series (table 2)
  • for bearings in the 719 .. B and 70 .. B series (table 3)
Fs=força de fixação axial mínima [N]
  • for bearings in the 718 .. D, 719 .. D, 70 .. D and 72 .. D series (table 1)
  • for bearings in the 719 .. E, 70 .. E and S70 .. W series (table 2)
  • for bearings in the 719 .. B and 70 .. B series (table 3)
GA,B,C,D=pré-carga do rolamento predefinida, antes da montagem [N] (→ product table)
K=fator de cálculo dependente da rosca (tabela 4)
Ncp=número de rolamentos com a mesma orientação do rolamento com o qual a porca de fixação de precisão ou a placa de extremidade está em contato direto1)
Nb=quantidade de parafusos da placa de extremidade


1) Este não é o número total de rolamentos no arranjo, apenas aqueles que precisam ser movidos para frestas próximas entre os anéis para atingir a pré-carga predeterminada. Consulte também o Procedimento de fixação.

Procedimento de fixação

Ao fixar axialmente os rolamentos de esferas de contato angular de superprecisão, usando uma porca de fixação de precisão ou uma placa de extremidade, o procedimento a seguir deve ser aplicado para garantir que todos os rolamentos sejam completamente posicionados e que a força de fixação seja redefinida para o nível necessário estimado.
  1. Ajuste a porca de fixação ou os parafusos da placa de extremidade duas a três vezes mais apertado do que o valor de Mt.
  2. Solte a porca de fixação ou os parafusos da placa de extremidade.
  3. Aperte novamente a porca de fixação ou os parafusos da placa de extremidade com o valor de Mt.
SKF logo