Rolamentos de esferas de contato angular
A SKF fabrica rolamentos de esferas de contato angular de superprecisão para diâmetros de eixo de 6 a 360 mm. Os requisitos das aplicações variam e, como consequência, a linha SKF de rolamentos de esferas de contato angular de superprecisão inclui quatro séries de dimensões, em inúmeras execuções. A ampla variedade de modelos e variantes permite que eles sejam incorporados a praticamente todos os tipos de aplicações de máquinas-ferramenta, bem como a outras aplicações nas quais são necessários rolamentos de precisão.
O sortimento de rolamentos de esferas de contato angular de superprecisão é mostrado na tabela 1.
A SKF pode fornecer rolamentos de esferas de contato angular de superprecisão com diversas características de modelos:
- três ângulos de contato diferentes (→ Ângulos de contato)
-
três tamanhos diferentes de esferas:
– Modelo D (→ Rolamentos do modelo D de alta capacidade)
– Modelo E (→ Rolamentos do modelo E de alta velocidade)
– Modelo B (→ Rolamentos do modelo B de alta velocidade)
- dois materiais diferentes de esferas (→ Rolamentos híbridos)
- soluções de vedação (→ Soluções de vedação)
- recursos de lubrificação ar-óleo direta (→ Lubrificação ar-óleo direta)
- dois materiais diferentes de anéis (→ Rolamentos feitos em aço NitroMax)
O sortimento de rolamentos de esferas de contato angular de superprecisão é mostrado na tabela 1.