Capacidade de carga de conjuntos de rolamentos

Os valores das classificações de carga básica (C, C0) e do limite de carga de fadiga (Pu) indicados na tabela de produtos aplicam-se a rolamentos simples. Para conjuntos de rolamentos, os valores correspondentes de rolamentos simples devem ser multiplicados por um fator, apresentado na tabela 1.
SKF logo