Marcações em rolamentos e em conjuntos de rolamentos

Cada rolamento de esferas de contato angular de superprecisão tem várias marcações nas faces laterais dos anéis (fig. 1):
  1. Marca registrada da SKF
  2. Designação completa do rolamento
  3. País de fabricação
  4. Data de fabricação, codificada
  5. Desvio do diâmetro externo médio ∆Dm [µm] e posição da excentricidade máxima do anel externo
  6. Desvio do diâmetro médio do furo ∆dm [µm] e posição da excentricidade máxima do anel interno
  7. Marcação na face axial, perfurada
  8. Número de série (somente para conjuntos de rolamentos)
  9. Marcação "em forma de V" (somente para conjuntos de rolamentos pareados)

Os rolamentos vedados são marcados de maneira semelhante.

Marcação em forma de V

Uma marcação "em forma de V" na superfície externa dos anéis externos dos conjuntos de rolamentos pareados indica como os rolamentos devem ser montados para a obtenção da pré-carga correta no conjunto.

A marcação também indica como o conjunto de rolamentos deve ser montado em relação à carga axial. A marcação "em forma de V" deve apontar para a direção na qual a carga axial vai atuar no anel interno (fig. 2). Em aplicações em que há cargas axiais em ambas as direções, a marcação "em forma de V" deve apontar na direção da carga mais pesadas das duas.

SKF logo