Montagem

Pressão de conexão de conjuntos de rolamentos durante montagem a quente

Rolamentos de esferas de contato angular de superprecisão geralmente são usados em conjuntos. Quando os rolamentos são aquecidos, o diâmetro do furo fica maior, e sua largura também se expande. Diâmetros do furo maiores facilitam a montagem.

Durante a refrigeração, o diâmetro do furo se contrai para a obtenção do ajuste (interferente) necessário. Sua largura também se contrai e isso pode resultar em uma pequena fresta entre os rolamentos. Essa fresta pode ter um impacto negativo na pré-carga do conjunto de rolamentos. Para evitar isso, os anéis internos dos rolamentos devem ser pressionados um contra o outro durante a refrigeração (fig. 1) com uma força axial que seja levemente maior do que a força de desmontagem. Nunca se deve aplicar uma força direta ou indiretamente aos anéis externos ao pressionar os rolamentos um contra o outro.

Marcações do pacote

Os rolamentos de superprecisão SKF são distribuídos em caixas ilustradas SKF (fig. 2). Uma folha de instruções, com informações sobre a montagem, é fornecida em cada caixa.

Ao selecionar rolamentos de esfera de contato angular de pareamento universal para criar um conjunto por meio do estoque existente, o pacote fornece informações úteis como os desvios do diâmetro externo médio e do diâmetro médio do furo dos diâmetros nominais bem como o ângulo de contato real do rolamento (fig. 3). Devem ser usados rolamentos com desvios e ângulos de contato semelhantes em um mesmo conjunto.

SKF logo