Rolamentos axiais de esferas de contato angular para parafusadeiras, escora dupla e superprecisão

ImprimirExportar como PDF
  • (tudo)
    (tudo)
    Diâmetro do furo:
    Exato :
     ≤ d ≤ 
    d =
    Diâmetro externo:
    Exato :
     ≤ D ≤ 
    D =
    Altura:
    Exato :
     ≤ H ≤ 
    H =
Dimensões principaisClassificações de carga básicaLimite de carga de fadigaVelocidade atingívelDesignação
   dinâmicaestática   
dDHCC0Pu  
mmkNkNr/min 
        
17
47
25
18
31
1.16
3800
BEAS 017047-2RS
12
55
25
16.8
24.5
0.915
4000
BEAM 012055-2RS
20
68
28
26
46.5
1.73
3400
BEAM 020068-2RS
30
80
28
29.1
64
2.36
2600
BEAM 030080-2RS
17
62
25
19
31
1.16
3800
BEAM 017062-2RS
40
100
34
43.6
102
3.75
2200
BEAM 040100-2RS
17
62
25
19
31
1.16
3800
BEAM 017062-2RS/PE
20
52
28
26
46.5
1.73
3400
BEAS 020052-2RS
12
55
25
16.8
24.5
0.915
6700
BEAM 012055-2RZ
12
42
25
16.8
24.5
0.915
4000
BEAS 012042-2RS
30
100
38
60
108
4
2600
BEAM 030100-2RS
20
52
28
26
46.5
1.73
6000
BEAS 020052-2RZ
30
80
28
29.1
64
2.36
2600
BEAM 030080-2RZ
25
75
28
27.6
55
2.04
5600
BEAM 025075-2RZ
50
115
34
46.8
127
4.65
3600
BEAM 050115-2RZ
17
62
25
19
31
1.16
6300
BEAM 017062-2RZ/PE
40
115
46
71.5
150
5.5
3000
BEAM 040115-2RZ
50
140
54
114
250
9.3
2800
BEAM 050140-2RZ
30
80
28
29.1
64
2.36
2600
BEAM 030080-2RS/PE
40
115
46
71.5
150
5.5
1800
BEAM 040115-2RS
12
42
25
16.8
24.5
0.915
6700
BEAS 012042-2RZ
50
115
34
46.8
127
4.65
2000
BEAM 050115-2RS
25
75
28
27.6
55
2.04
5600
BEAM 025075-2RZ/PE
60
145
45
85
216
8
2600
BEAM 060145-2RZ
20
68
28
26
46.5
1.73
6000
BEAM 020068-2RZ/PE
25
75
28
27.6
55
2.04
3400
BEAM 025075-2RS
17
47
25
19
31
1.16
6300
BEAS 017047-2RZ
17
62
25
19
31
1.16
6300
BEAM 017062-2RZ
35
90
34
41
88
3.25
4000
BEAM 035090-2RZ
30
62
28
29
64
2.36
3200
BEAS 030062-2RS
60
145
45
85
216
8
1600
BEAM 060145-2RS
15
45
25
18
28
1.04
6500
BEAS 015045-2RZ
30
62
28
29
64
2.36
5300
BEAS 030062-2RZ
50
140
54
114
250
9.3
1700
BEAM 050140-2RS
25
57
28
27.6
55
2.04
5600
BEAS 025057-2RZ
25
57
28
27.6
55
2.04
3400
BEAS 025057-2RS
30
100
38
60
108
4
4300
BEAM 030100-2RZ
8
32
20
12.5
16.3
0.6
5300
BEAS 008032-2RS
40
100
34
43.6
102
3.75
3800
BEAM 040100-2RZ
20
68
28
26
46.5
1.73
6000
BEAM 020068-2RZ
25
75
28
27.6
55
2.04
3400
BEAM 025075-2RS/PE
35
90
34
41
88
3.25
2400
BEAM 035090-2RS
15
45
25
18
28
1.04
3900
BEAS 015045-2RS
20
52
28
26
46.5
1.73
6000
BEAS 020052-2RZ/PE
20
68
28
26
46.5
1.73
3400
BEAM 020068-2RS/PE
8
32
20
12.5
16.3
0.6
8800
BEAS 008032-2RZ

SKF logo