Velocidades atingíveis

As velocidades atingíveis listadas nas tabelas de produto são valores de referência válidos apenas sob certas condições. Para obter informações adicionais, consulte Velocidades atingíveis.

Rolamentos de escora simples

Os valores listados para lubrificação com óleo se aplicam ao método de lubrificação ar-óleo e devem ser reduzidos se outros métodos de lubrificação com óleo forem usados.

Os valores indicados para a lubrificação a graxa são os valores máximos que podem ser atingidos com rolamentos vedados ou abertos que apresentam preenchimento apropriado com uma graxa adequada, de alta qualidade e consistência macia. Para obter informações adicionais, entre em contato com o serviço de engenharia de aplicação SKF.

Se conjuntos com dois ou mais rolamentos forem montados imediatamente adjacentes um ao outro, as velocidades atingíveis listadas na tabela de produtos precisam ser reduzidas. Os valores para as velocidades de rotação máximas, nesses casos, podem ser obtidos multiplicando-se o valor de referência listado na tabela de produtos por um fator de redução (tabela 1) dependendo da pré-carga e do número de rolamentos no arranjo.

Rolamentos de escora dupla

As velocidades atingíveis listadas na tabela de produtos dependem do tipo de vedação e são limitadas, como a seguir:
  • para rolamentos com vedações de contato (sufixo de designação 2RS), pela velocidade de deslizamento permitida no lábio de vedação
  • para rolamentos com vedações sem contato (sufixo de designação 2RZ), pelas velocidades permitidas para lubrificação a graxa

Unidades de cartucho

As velocidades atingíveis listadas na tabela do produto para as unidades de cartucho se aplicam a unidades montadas lubrificadas com graxa.
SKF logo