Capacidade de carga axial

Com carga axial crescente, as condições de contato no rolamento se alteram. O ângulo de contato e especialmente o tamanho das elipses de contato aumenta, e pode haver maior tensão nas transições da pista/ressalto do anel. Essa tensão é mantida em um nível mínimo para os rolamentos SKF de alta precisão, por meio de medidas adequadas, como zonas de transição arredondadas e retificadas. Mesmo assim, os valores de referência para a carga axial máxima (→ tabela de produtos) não devem ser excedidos.
SKF logo