Rigidez axial

Rolamentos de escora simples

Os valores de rigidez axial para rolamentos de escora simples estão listados na tabela de produtos. Eles se aplicam aos conjuntos de rolamentos não montados com dois rolamentos em arranjo em O ou em X.

Conjuntos de rolamentos com três ou quatro rolamentos oferecem um grau maior de rigidez axial do que conjuntos com dois rolamentos. A rigidez axial para esses conjuntos de rolamentos é obtida, multiplicando-se os valores listados na tabela de produtos por um fator listado na tabela 1. O fator de valor menor aplica-se aos rolamentos com carga axial leve (P ≤ 0,05 C) e o valor maior, aos rolamentos com carga axial pesada (P > 0,1 C). Para determinar a carga dinâmica equivalente P do rolamento, consulte Cargas equivalentes do rolamento.

Os conjuntos de rolamentos com uma pré-carga mais pesada fornecem um grau de rigidez mais alto. No entanto, isso deve ser evitado, pois a pré-carga mais pesada aumenta consideravelmente o atrito e o calor gerados pelo rolamento. Em casos nos quais um grau extremamente alto de rigidez é necessário, o comportamento de atrito, como uma função do aumento da pré-carga, pode ser estimado, utilizando-se a ferramenta de simulação SKF Spindle Simulator (simulador de eixo-árvore SKF). Para obter informações adicionais, entre em contato com o serviço de engenharia de aplicação SKF.

Rolamentos de escora dupla

Os valores de rigidez axial e de momento dos rolamentos axiais de esferas de contato angular de escora dupla estão listados na tabela de produtos e aplicam-se à pré-carga definida na fábrica. Os valores não abrangem as influências dos ajustes nem das condições operacionais.

Unidades de cartucho

Para unidades de cartucho, a rigidez axial está listada na tabela de produtos. Os valores correspondem àqueles dos rolamentos de escora simples incluídos, multiplicados pelos fatores fornecidos na tabela 1.
SKF logo