Rolamentos para posição livre

Se as diferenças de temperatura entre a parafusadeira e a base da máquina exigir um rolamento livre em uma posição, os rolamentos de rolos de agulhas são adequados, entre outros. Nesse caso, apenas o peso da parafusadeira carrega o rolamento. Para obter mais informações sobre rolamentos de rolos de agulhas, consulte Rolamentos de rolos de agulhas.
SKF logo