Exemplos de aplicação

As parafusadeiras geralmente são apoiadas nas duas pontas por conjuntos de rolamentos em um arranjo em X ou O (fig. 1). Com os rolamentos de escora simples de pareamento universal, é possível ajustar o arranjo de acordo com os requisitos de uma aplicação em particular. Os rolamentos vedados (fig. 2) oferecem vantagens adicionais. Há menos componentes para instalar, o rolamento é protegido contra agentes contaminantes e nenhum lubrificante é necessário durante a montagem.
Para parafusadeiras curtas, é comum a instalação de um suporte suspenso em uma ponta (fig. 3). Os arranjos em O são mais adequados para suportes projetados.
Os rolamentos de escora dupla (fig. 4) podem reduzir o número de componentes. Os rolamentos que são montados com parafuso (fig. 5) não requerem uma caixa de mancal e podem ser montados com facilidade.
Para parafusadeiras estendidas, arranjos de rolamentos especialmente rígidos podem ser projetados se arranjos em tandem, ajustados um contra o outro, forem usados nas duas pontas. Unidades de cartucho com uma caixa de mancal flangeada são particularmente adequadas para esses modelos de parafusadeiras (fig. 6).
SKF logo