Projeto de arranjo de rolamentos

Os rolamentos axiais de esferas de contato angular de escora simples para parafusadeiras permitem os projetos flexíveis do arranjo dos rolamentos. Como padrão, eles são universalmente pareáveis para montagem como conjuntos de até quatro rolamentos.

Os rolamentos de pareamento universal foram produzidos especificamente de maneira que, ao serem montados de forma aleatória e imediatamente adjacentes entre si, obtém-se uma pré-carga dentro de uma faixa predeterminada e um compartilhamento de carga efetivo sem o uso de calços nem dispositivos similares. Eles apresentam tolerâncias muito rígidas para o diâmetro do furo e externo, assim como para o desvio radial.

SKF logo