Especificações do rolamento


Rolamentos de escora simplesRolamentos de escora duplaUnidades de cartucho
Dimensões máximasISO 15:2011, somente para as séries BSA 2 e BSA 3 que estão em conformidade com a série de dimensões 02 e 03, respectivamente

Os rolamentos da série BSD seguem parcialmente a séries de dimensões da norma ISO

Não padronizadoNão padronizado
Tolerâncias
Para obter informações adicionais (→ Tolerâncias)
Valores de P4, precisão dimensional
P2, precisão de giro
: ISO 492:2014 (tabela 1)

Os valores aplicam-se a rolamentos individuais. Para conjuntos de rolamentos pareados, geralmente, o desvio axial é de 2,5 µm, se os assentos dos rolamentos forem usinados com precisão e os rolamentos forem montados corretamente.

Valores: (tabela 2)Valores: (tabela 3)
SKF logo