Pré-carga do rolamento

Rolamentos de escora simples

Um rolamento individual axial de esferas de contato angular não pode ser pré-carregado, até que um segundo rolamento forneça a fixação na direção oposta. Os rolamentos SKF de escora simples são de pareamento universal como padrão e são fabricados predefinidos para duas classes diferentes de pré-carga:
  • classe A, pré-carga leve
  • classe B, pré-carga moderada

A quantidade de pré-carga depende de vários fatores e se aplica a conjuntos de rolamento em arranjos em O ou X. Os valores de pré-carga não são padronizados e estão indicados na tabela de produtos. Os valores não abrangem as influências dos ajustes nem das condições operacionais.

Os conjuntos de rolamentos com pré-cargas fora do padrão podem ser fornecidos sob encomenda. Esses conjuntos de rolamentos são identificados pelo sufixo de designação G seguido por um número. O número é o valor médio da pré-carga do conjunto expresso em daN.

Os conjuntos de rolamentos compostos por três ou quatro rolamentos apresentam uma pré-carga maior do que os conjuntos com dois rolamentos. A pré-carga para esses conjuntos de rolamentos é obtida multiplicando-se os valores listados na tabela de produtos por um fator listado na tabela 1.

Rolamentos de escora dupla

Os valores de pré-carga para rolamentos axiais de esferas de contato angular de escora dupla não são padronizados e estão listados na tabela de produtos. Os valores não abrangem as influências dos ajustes nem das condições operacionais.

Os rolamentos com pré-carga diferente podem ser fornecidos sob encomenda.

Unidades de cartucho

As unidades de cartucho contêm rolamentos de escora simples com valores de pré-carga classe A ou B como padrão (→ tabela de produtos ). As unidades que contêm rolamentos com uma pré-carga fora do padrão podem ser fornecidas mediante solicitação. Os conjuntos de rolamentos com uma pré-carga fora do padrão são identificados pelo sufixo de designação G, seguido por um número. O número é o valor médio da pré-carga do conjunto expresso em daN.
SKF logo