Sistema de designação

As designações dos rolamentos de alta precisão SKF seguem um sistema que consiste em uma designação básica com ou sem um ou mais prefixos e/ou sufixos.

Os exemplos e as opções aplicáveis para os rolamentos axiais de esferas de contato angular para parafusadeiras são listados a seguir:

Basic bearing designation system

Exemplos

Rolamento de escora simples
BSA 205 CGB/GMMondeBSA 205 =
C =
GB =
GMM =

Conjunto pareado de rolamentos de escora simples
BSA 208 C/TFTAondeBSA 208 =
C =
TFT =
A =

Rolamento de escora dupla
BEAM 030080-2RS/PEondeBEAM 030080 =
-2RS =
PE =

Unidade de cartucho
FBSA 206 A/QBCAondeFBSA 206 =
A =
QBC =
A =

Opções aplicáveis para rolamentos de esferas de contato angular

Test Designation 1
Prefixos (n.d.)

Test Designation 2
Designação básica
Série de rolamentos
BSA 2Rolamento de escora simples, em conformidade com a dimensão da norma ISO, série 02
BSA 3
Rolamento de escora simples, em conformidade com a dimensão da norma ISO, série 03
BSDRolamento de escora simples
BEASRolamento de escora dupla
BEAMRolamento de escora dupla para montagem com parafuso
FBSA 2Unidade de cartucho com mancal flangeado
Tamanho do rolamento para rolamentos de escora simples, de acordo com a dimensão da norma ISO, série
01Diâmetro do furo de 12 mm
02Diâmetro do furo de 15 mm
03Diâmetro do furo de 17 mm
04
a
15
(x5) Diâmetro do furo de 20 mm

(x5) Diâmetro do furo de 75 mm
Tamanho do rolamento para rolamentos de escora simples, não padronizado
2047
a
60120
20 mm de diâmetro de furo e 47 mm de diâmetro externo

60 mm de diâmetro de furo e 120 mm de diâmetro externo
Tamanho do rolamento para rolamentos de escora dupla
008032
a
060145
8 mm de diâmetro de furo e 32 mm de diâmetro externo

60 mm de diâmetro de furo e 145 mm de diâmetro externo

Catalogue image - Test Designation 3
Sufixos – design interno
CProjeto interno aprimorado (rolamentos de escora simples apenas)

Test Designation 4
Sufixos – projeto externo (vedações, ranhura para anel de retenção, etc.) Rolamento individual – execução e pré-carga 
A
Diferente posição de flange (somente unidades de cartucho)
Rolamento de escora simples – execução e pré-carga
GACom pareamento universal, pré-carga leve
GBCom pareamento universal, pré-carga moderada
G...Com pareamento universal, pré-carga especial, expressa em daN, por exemplo, G240
Soluções de vedação
-2RSVedação de contato em ambos os lados, NBR
-2RZVedação sem contato em ambos os lados, NBR

Catalogue image - Test Designation 5
Sufixos – projeto da gaiola (n. d.)

Catalogue image - Test Designation 6.1
Sufixos - Materiais, tratamento térmico (n.d.)

Test Designation 6.2
Sufixos -Precisão, folga, pré-carga, funcionamento silencioso, preenchimento com graxa
Preenchimento com graxa
GMMRolamento abertos de escora simples, preenchido com graxa padrão
Precisão
Precisão dimensional de acordo com a classe de tolerância ISO 4, precisão de giro de acordo com a classe ISO 2
PETolerância de diâmetro maior e desvio axial para a classe de tolerância P5 para rolamento radial (apenas séries BEAM/BEAS)

Catalogue image - Test Designation 6.3
Sufixos - Conjuntos de rolamentos, rolamentos pareados
Arranjo
DBConjunto de dois rolamentos dispostos em O <>
DFConjunto de dois rolamentos dispostos em X ><
DTConjunto de dois rolamentos dispostos em tandem <<
TBT
Conjunto de três rolamentos dispostos em O e em tandem <>>
TFTConjunto de três rolamentos dispostos em X e em tandem ><<
TTConjunto de três rolamentos dispostos em tandem <<<
QBCConjunto de quatro rolamentos dispostos em tandem em O <<>>
QFCConjunto de quatro rolamentos dispostos em tandem em X >><<
QBTConjunto de quatro rolamentos dispostos em O e em tandem <>>>
QFTConjunto de quatro rolamentos dispostos em X e em tandem ><<<
QTConjunto de quatro rolamentos dispostos em tandem <<<<
Pré-carga
APré-carga leve
BPré-carga moderada
G...Pré-carga especial, expressa em daN, por exemplo, G240

Test Designation 6.4
Sufixos - Estabilização (n.d.)


Sufixos – lubrificação (Consulte 6.2)

Test Designation 6.6
Sufixos – outras variantes (n. d.)
SKF logo