Considerações de projetos

Os componentes associados devem ser produzidos com muita precisão, para que os rolamentos axiais de esferas de contato angular de superprecisão possam atender às demandas de alta precisão de giro. Todos os desvios dimensionais e de forma devem ser mantidos no mínimo possível. Os assentos de rolamento no eixo e no mancal devem seguir as tolerâncias recomendadas listadas nas seguintes tabelas:
  • Precisão geométrica de assentos de eixo de rolamento tabela 2
  • Precisão geométrica de assentos de caixa de mancal: tabela 3
  • Precisão geométrica para unidades de cartucho e montagem com parafusos: tabela 4
SKF logo