Gaiolas

Dependendo da série, os rolamentos axiais de esferas de contato angular para parafusadeiras são dotados, por padrão, de uma das seguintes gaiolas:
  • uma gaiola PA66 reforçada com fibra de vidro, do tipo janela, centrada nas esferas, sem sufixo de designação
  • uma gaiola PA66 reforçada com fibra de vidro, do tipo encaixe, centrada nas esferas, sem sufixo de designação

Essas gaiolas resistentes são muito leves para minimizar as forças centrífugas e acomodar altas acelerações e desacelerações.

Para obter informações adicionais sobre materiais, consulte Materiais da gaiola.

SKF logo