Unidades de cartucho com mancal flangeado

As unidades de cartucho da série FBSA (fig. 1, fig. 2 e fig. 3) possuem um mancal flangeado para permitir montagem rápida e fácil. Essas unidades prontas para montar estão disponíveis para diâmetros de eixo que variam de 20 a 60 mm e que incorporam rolamentos SKF axiais de esferas de contato angular de escora simples. Exceto para as superfícies retificadas, as unidades têm a superfície tratada com um acabamento de óxido preto.
As unidades de cartucho estão disponíveis com diferentes arranjos de rolamentos:
  • dois rolamentos com arranjo em O, sufixo de designação DB (fig. 4)
  • dois rolamentos com arranjo em O, sufixo de designação DF (fig. 5)
  • dois pares de rolamento dispostos em tandem com arranjo em O, sufixo de designação QBC (fig. 6)
  • dois pares de rolamento dispostos em tandem com arranjo em X, sufixo de designação QFC (fig. 7)
Unidades com dois pares rolamento também estão disponíveis com o flange no final do cartucho (sufixo de designação A, fig. 3). Outros arranjos de rolamento estão disponíveis sob encomenda.

As unidades de cartucho devem ser parafusadas à parede da máquina e fixadas no eixo da parafusadeira com uma porca de fixação de precisão SKF.

SKF logo