Soluções personalizadas

A linha de rolamentos de apoio SKF abrange uma ampla variedade de condições de aplicação. A SKF também pode fornecer soluções personalizadas para aplicações específicas. A modelagem avançada e os serviços de teste virtual permitem que os engenheiros da SKF ajudem em todas as etapas do desenvolvimento de produtos. Para obter informações adicionais, entre em contato com o serviço de engenharia de aplicação SKF.

Rolamentos engraxados

Rolamentos abertos de escora simples podem ser fornecidos lubrificados sob encomenda, com a graxa padrão utilizadas em rolamentos vedados (sufixo de designação GMM, → Soluções de vedação).
Graxas ou quantidades de preenchimento específicas do cliente podem ser aplicadas para atender aos requisitos de uma aplicação específica.
SKF logo