Rolamentos axiais de esferas de contato angular de escora dupla

Os rolamentos axiais de esferas de contato angular de escora dupla foram desenvolvidos para aplicações nas quais o espaço é limitado e a facilidade de montagem é necessária. Os rolamentos de escora dupla SKF são engraxados e vedados de fábrica. Esses rolamentos prontos para montar estão disponíveis em duas séries:
  • rolamentos de escora dupla na série BEAS (fig. 1 , para diâmetros de eixo de 8 a 30 mm
  • rolamentos de escora dupla para a montagem com parafuso na série BEAM (fig. 2), para diâmetros de eixo de 12 a 60 mm

Série BEAS

Os rolamentos da série BEAS correspondem em projeto a dois rolamentos de escora simples dispostos em O. Eles são do tipo não separável e apresentam um anel externo de uma peça e um anel interno de duas peças, e um ângulo de contato de 60°. Os rolamentos acomodam cargas radiais e cargas axiais em ambas as direções. A pré-carga (que é predefinida na fábrica) é aplicada com a fixação das metades do anel interno no eixo da parafusadeira, por exemplo, uma porca de fixação de precisão.

Os rolamentos BEAS possuem um canal circular e furos para lubrificação no anel externo como padrão, para que o rolamento sejam relubrificado de forma fácil e confiável, se necessário.

Série BEAM

Os rolamentos da série BEAM correspondem ao modelo da série BEAS, exceto por terem o anel externo muito mais espesso e possuírem furos de passagem para parafusos de fixação. Com o aparafusamento direto no componente associado, o modelo e o processo de montagem são simplificados. Para permitir a relubrificação, se necessária, uma face lateral e a superfície externa do rolamento possuem furo roscados M6 para pinos graxeiros. Os furos são tampados na entrega com pinos roscados. A face lateral com o furo roscado deve ser montada no sentido oposto à parede da máquina. Os rolamentos fabricados para tolerâncias maiores (sufixo de designação PE) não possuem um furo roscado na superfície externa do rolamento e podem ser relubrificados apenas através do furo roscado na face lateral.

Os rolamentos da série BEAM possuem um canal circular na superfície externa que pode ser usado para desmontar o rolamento de seu assento no eixo da parafusadeira.

SKF logo