Projetos e variantes

A linha de rolamentos axiais de esferas de contato angular de superprecisão SKF para parafusadeiras pode acomodar praticamente qualquer requisito em rolamentos de suporte para parafusadeiras. A SKF fornece três tipos de rolamentos de suporte:
  • rolamentos de escora simples
  • rolamentos de escora dupla
  • unidades de cartucho com mancal flangeado

Os principais critérios usados na seleção de rolamentos para suportar parafusadeiras são rigidez axial, capacidade de carga, precisão de giro, velocidade e momento de atrito. Outros fatores que devem ser considerados podem ser a rigidez temporária de um arranjo de rolamentos ou a capacidade de lidar com o desalinhamento entre o eixo e o mancal. Requisitos de montagem e de vedação também precisam ser considerados. A Tabela 1 apresenta uma visão geral dos critérios, e até onde as diferentes séries de rolamentos atendem aos requisitos.

SKF logo