Soluções de vedação

Os rolamentos axiais de esferas de contato angular de escora simples podem ser fornecidos com uma vedação sem contato integral instalada em cada lado (sufixo de designação -2RZ, fig. 1). As vedações formam uma fresta extremamente estreita com o ressalto do anel interno e, portanto, a capacidade de velocidade não é afetada.
Os rolamentos axiais de esferas de contato angular de escora dupla são vedados como padrão. Eles podem ser fornecidos com uma vedação de contato (sufixo de designação -2RSH, fig. 2) ou com uma vedação sem contato (sufixo de designação -2RSL, fig. 3) instalada em ambos os lados. As vedações sem contato formam uma fresta extremamente estreita com o ressalto do anel interno e, portanto, a capacidade de velocidade não é afetada.
Essas várias vedações são feitas de borracha de acrilonitrila-butadieno (NBR), resistente ao desgaste e óleo e reforçadas com aço laminado. A temperatura operacional permitida para as vedações feitas de NBR é de –40 a +100 °C . Temperaturas de até 120 °C (250 °F) são toleradas por períodos curtos. Para obter informações adicionais sobre materiais, consulte Materiais da vedação.

As unidades de cartucho são protegidas em ambos os lados com anéis laminares (fig. 4) para evitar tanto a entrada de agentes contaminantes quanto a saída de graxa. Essas vedações não limitam a velocidade atingível para os rolamentos axiais de esferas de contato angular de escora simples na unidade.

Os rolamentos vedados são preenchidos por padrão com uma graxa de alta qualidade e baixa viscosidade que possui espessante de sabão de lítio e um óleo à base de uma mistura de éster/PAO (para os rolamentos de escora simples e unidades de cartucho) ou um óleo à base de éster (para rolamentos de escora dupla). Cerca de 25 a 35% do espaço livre do rolamento é preenchido com graxa. A faixa de temperatura para as graxas são:
  • De –40 a +120 °C para os rolamentos de escora simples
  • De –55 a +110 °C para os rolamentos de escora dupla

Sob condições operacionais normais, a vida útil do preenchimento inicial durará mais que o rolamento. Se os rolamentos de escora dupla precisarem acomodar cargas pesadas e funcionar por longos períodos em velocidades altas, pode ser necessária a relubrificação. Ao relubrificar, a graxa deve ser aplicada lentamente, enquanto o rolamento girando em temperatura operacional normal. É necessário evitar a pressão excessiva, pois isso pode danificar as vedações.

Os rolamentos vedados não devem ser lavados nem aquecidos a temperaturas acima de 80 °C . Se um rolamento vedado for aquecido para a montagem, um aquecedor por indução deverá ser utilizado e o rolamento deverá ser instalado imediatamente.

SKF logo